08.09.2020
Induktiv givare i Q08 – nu med IO-Link
Fyrkantsformat 8 × 8 mm för trånga utrymmen
Våra induktiva givare BES i fyrkantsformat Q08 (8 × 8 mm) finns nu även med IO-Link-gränssnitt. Det innebär att du kan övervaka, reglera och automatisera procedurer och tillstånd på ett tillförlitligt sätt i metallomgivningar samtidigt som du kan ta del av alla IO-Link-fördelar.
Viktiga givarparametrar som tändcyklar och drifttemperatur kan bekvämt överföras till styrningen via IO-Link, så att du alltid har fullständig kontroll över processen. Avkänningspunkten för de slitagefria och smutståliga givarna kan ställas in flexibelt efter att de har monterats. Utöver IO-Link-utgången finns även en binär utgång.
Med en avkänningsfrekvens på 1 200 Hz (SIO-läge) passar givarna framförallt för användning i situationer som kräver höga avkänningsfrekvenser.
Särskilda egenskaper
- för trånga utrymmen: hölje i Q08-fyrkantsformat
- snabb och enkel anslutning via IO-Link
- flexibel inställning av avkänningspunkten efter montering
- Kabel med kontakt finns i utföranden M8 och M12