29.05.2018
IO-Link-konverter för RS232-apparater
Den enkla och användbara lösningen för att sammankoppla RS232 med IO-Link
I motsats till vad många tror används seriell RS232-kommunikation fortfarande i många industriella applikationer. Ett typiskt exempel på det är användningen av streckkodsavläsare i bil- eller förpackningsindustrin.
Att integrera RS232-gränssnitt i befintlig styrningsarkitektur är däremot förbundet med arbetsinsatser och kostnader. Ofta behövs nämligen specialkomponenter för att göra det, som exempelvis RS232-kort för styrningen. Det blir för många ett hinder för att ställa om till IO-Link och det gör att de inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med den moderna kommunikationsstandarden.
Det avhjälper vår IO-Link-konverter för RS232-apparater. Med konvertern kan RS232-apparater enkelt anslutas till en IO-Link-anslutning. RS232-kort behövs alltså inte längre för integrationen. Nu förfogar du därmed över en användbar lösning som är lätt att genomföra för enhetlig och genomgripande kommunikation för alla apparater och dubbelriktad dataöverföring med styrningen. Och glöm inte: Från ett centralt ställe kan du på så sätt tillförlitligt övervaka alla apparater och enkelt och snabbt konfigurera dem.
Särskilda egenskaper
- för dubbelriktad kommunikation mellan RS232 och IO-Link
- två digitala ingångar
- elförsörjning för RS232-apparater med 24 V likström
- enkla diagnosmöjligheter med hjälp av statuslysdioder
- robusta IP67-klassade kvalitetshöljen i rostfritt stål för stora påfrestningar
Downloads
-
IO-Link Converter for RS232 Devices