22.08.2019
Säker RFID-avkänning av utbytbara delar
Lösningar för enskilda förpackningsstorlekar
Vill du optimera hela anläggningen, minska stilleståndstiden eller skapa kortare produktionskörningar? Det kräver intelligenta maskiner och intelligent tillverkning.
Balluff tillhandahåller välutvecklade automationslösningar för att kunna förverkliga intelligenta lösningar inom förpacknings-, livsmedels- och dryckesindustrin och stöder denna marknad på viktiga användningsområden. Vårt koncept bygger på dina behov för att maskinerna snabbt och flexibelt ska kunna anpassas efter olika format.
HF-RFID-teknik (13,56 MHz) från Balluff gör det möjligt att automatiskt känna av utbytbara delar och garanterar att rätt formatsats byts vid en formatväxel.
Fördelar
korta ställtider och ökad produktivitet
effektivt förebyggande av fel
ökad maskinflexibilitet
förebyggande av maskinskador orsakade av felaktiga delar vid maskinstart
enkel visualisering för användaren
Vid avkänning av de utbytbara delarna används olika systemkombinationer av processorer, skriv- och läshuvuden, samt datamedier beroende på program. Hur olika krav vid avkänningen av utbytbara delar kan uppfyllas genom komponentval visar vi med exempel.
Till urval finns
processorn BIS V
en IO-Link-nätverksmodul som processor
ett läs-/skrivhuvud med integrerad processor
Tre lösningar för RFID-avkänning av utbytbara delar
Processor BIS V
Särskilt lämpad för överföring av mycket data med hög överföringshastighet.
Särskilda egenskaper
mycket data, hög överföringshastighet
hög flexibilitet: ett verktyg för att etablerade RFID-tekniker
ha upp till fyra skriv-/läshuvuden ingång samtidigt
möjlighet till direkt visualisering via den integrerade IO-Link-master-porten till maskinbelysningen
IO-Link-nätverksmoduler som processor
Optimal för enkla avkänningsuppgifter vid ett stort antal avläsningspunkter.
Särskilda egenskaper
kostnadseffektiv eftersom ingen ytterligare RFID-processor krävs
direkt visualisering är möjlig genom maskinbelysningen
ytterligare RFID-komponenter och IO-Link-givare kan anslutas tack vare fler portar än på BIS V-versionen
Konfigurering och diagnostik via IO-Link
Skriv-/läshuvud med integrerad processor
Alt-i-ett-lösning, ingen ytterligare processor krävs.
Särskilda egenskaper
tillgängliga gränssnitt: Profinet, Ethernet/IP, USB 2.0
Allt-i-ett-RFID-läshuvud BIS M-4008 med integrerad webbserver för konfiguration, tillståndsövervakning och diagnostik
robust IP67-hölje: tillförlitligt skydd i krävande miljöer
Statusindikeringar direkt på läsarens hölje: enkel driftsättning och minimala driftavbrott
RFID-konfigurator
För att sammanställa ett RFID-system för avkänning av utbytbara delar enligt dina behov erbjuder Balluff en RFID-konfigurator med mycket komfort. Påbörja ditt val genom att välja datamedium, processor eller skriv-/läshuvud. För varje val du gör visas de komponenter som passar. Låt uppgiften du står inför styra dina val.