14.05.2018
Skyddslock för inbyggda givare
Skyddar givarens aktiva ytor mot slagskador
När en givares yta skadas kan detta leda till felaktiga resultat eller givarfel. För inbyggda givare erbjuder Balluff därför ett skyddslock som skyddar dem mot slagskador. Detta förlänger givarens livslängd även under tuffa förhållanden som t.ex. i svetsmiljöer.
Skyddslocket har en Sun-73-beläggning som skyddar mot svetsstänk. Och tack vare dess förbättrade termiska barriär är det särskilt motståndskraftigt. Med vårt skyddslock kan du därför använda givaren i utrymmen där MIG-svetsning pågår och hög värme och svetsstänk uppstår.
Balluffs skyddslock är enkelt att installera: Det skruvas helt enkelt dit på änden av givarhuset och riktas in mot den aktiva ytan. Tack vare den böjda änden kan du enkelt positionera locket och fixera det med hjälp av justerskruven.
Särskilda egenskaper
- Sun-73-beläggning som står emot svetsstänk
- tål höga temperaturer
- säker positionering tack vare justerskruv med spärr
- lätt att rengöra
Relaterade ämnen
Downloads
-
Face Savers for Flush Mounted Sensors