BAE0115
Nätaggregat för DIN-skena
Typkod:
BAE PS-XA-3Y-24-050-020
- Mått
- 50 x 121 x 117.3 mm
- Utförande
- DIN-skena
- Fastsättning
- Montering på DIN-skena
- Höljematerial
- Metall
- Anslutning
- Klämma, 0,25 mm² - 4 mm²; 0,5 mm² - 10 mm²
- Ingångsspänning
- 400–500 V AC, trefas
- Nominell utgångsspänning DC
- 24 V
- Nominell utgångsström
- 5 A
- Kapslingsklass
- IP20
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cURus
cULus
WEEE - Omgivningstemperatur
- -25...80 °C
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01