BAE0123
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Typkod:
BAE SA-OH-063-PP-S75G
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 13.5 x 32.9 x 75.5 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Indikering
-
LED grön: driftspänning
Fel - LED röd
Utgångsfunktion - LED gul - Inställningsmöjlighet
-
Inlärning Sn
Ljus-/mörkeravkänning
Avstängningsfördröjning på/av - Inställningsanordning
-
Skjutomkopplare 3 lägen
Skjutomkopplare 2 lägen (2x)
Knapp (2x) - Extra egenskaper
- Inlärningsfunktion
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
-
PC
PA 12 - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92