BAM00LP

tillgänglighet

Vinkeljärn för magnetiska givare

Typkod:

BMF 305-HW-24

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Funktionsprincip
BMF vinkeljärn
Användning
Pneumatisk cylinder, rund utan spår eller dragstång
Kolvdiameter ≤8 till 80 mm
Användning
för magnetfältsgivare BMF 305
Material
Mässing förnicklad
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Universalhållare

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630