BAM013P

tillgänglighet

Lägesgivare för stavform

Typkod:

BTL-P-1013-4S

Laddar...
Funktionsprincip
BTL-lägesgivare stav
Material
Aluminium
Mått
Ø 32 x 8 mm
Invändig diameter
13.0 mm
Omgivningstemperatur
-40...100 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-07-92
ECLASS 11.0
27-27-07-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-92
eCl@ss 9.1
27-27-07-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630