BAM021N

Klämhållare med fasta stopp

Typkod:

BAM MC-XA-029-D08,0-2-S

Laddar...
Användning
för givare Ø 8 mm
för givare M08
från monteringslängd 32 mm
Material
Mässing förnicklad
Mått
Ø 17 x 32 mm
Fastsättning
Skruvar, klämmor
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630