BAM022L
Klämhållare med fasta stopp
Typkod:
BAM MC-XA-023-D18,0-2-FL
- Användning
-
för givare Ø 18 mm
för givare M18
från monteringslängd 50 mm - Material
- Mässing förnicklad
- Mått
- Ø 32 x 48,5 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01