BAM02YJ

Skyddshölje

Typkod:

BAM PC-TS-032-M30-5

Laddar...
Kort beskrivning
Skyddskåpa BTS
Användning
för temperaturgivare BTS M30
Material
Rostfritt stål (1,4404)
Mått
Ø 35 x 117,9 mm
Fastsättning
Thread M30x1.5
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-37-92
ECLASS 11.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-05
eCl@ss 9.0
27-37-92-18
eCl@ss 9.1
27-27-37-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630