BAM038U

tillgänglighet

Klämma utan fast stopp för närvarokontakt

Typkod:

BAM MC-XA-054-D06,5-4

Laddar...
Användning
för givare Ø 6,5 mm
Material
Mässing förnicklad
Mått
10 x 12 mm
Fastsättning
Skruvar, klämmor
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630