- Mått
- Ø 18 x 44,5 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1–5 mm
- Analog utgång
- Analog, spänning 0–10 V Analog, temperature
- Utgångskarakteristik
- fallande vid närmande
- Gränsfrekvens –3 dB
- 500 Hz
- Repeternoggrannhet enligt BWN
- ±8 µm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±120 µm
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 21,6–26,4 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02