BCC034A
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M415-0000-1A-001-VX8334-020
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC grå, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K