- Anslutning 1
- M8x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, vinklad, 4-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- 5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K