BCC0401
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC VB03-0000-10-055-VX8350-100
- Anslutning
- B, DIN-0°-Ventilkontakt, vinklad, 3-polig
- Funktionsindikering
- LED gul
- Skyddskrets
- Transientskyddsdiod
- Kabel
- PVC grå, 10 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 24 VDC / 24 VAC