BCC04W9
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020
- Anslutning
- A, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig
- Kabel
- PVC grå, 2 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 230 VDC / 230 VAC
- Märkström (40 °C)
- 6.0 A