BCC050W
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M313-0000-10-001-PX43T2-200
Utgått
- Anslutning
- M8x1-hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR gul, 20 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K