BCC05R0
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M423-0000-2A-002-EX43T2-050
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC0302
BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050
- Anslutning
- M12x1-hane, vinklad, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- TPE gul, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement