- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön
- Funktionsindikering (stift 2)
- LED gul
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Kabel
- TPE gul, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K