BCC068N
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC VB03-M423-3E-666-PX0350-015
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC064J
BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-015
- Anslutning 1
- B, DIN-0°-Ventilkontakt, vinklad, 3-polig
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, vinklad, 3-polig, A-kodad
- Funktionsindikering
- LED gul/nej
- Skyddskrets
- Transientskyddsdiod
- Kabel
- PUR svart, 1.5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement