BCC06FZ
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC A315-A325-30-335-PX05A5-100
- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, rak, 5-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, vinklad, 5-polig
- Kabel
- PUR svart, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68