BCC084R
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-020
- Anslutning
- M12x1-hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Gränssnitt
- CC-Link
- Kabel
- PVC skärmad röd, 2 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 20 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...70 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K