BCC087L
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön
- Funktionsindikering (stift 2)
- LED vit
- Funktionsindikering (stift 4)
- LED gul
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) antivalent
- Kabel
- PUR beständig mot svetsgnistor orange, 1.5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K