- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, rak, 5-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, rak, 5-polig
- Gränssnitt
- DeviceNet Mid
- Kabel
- PVC skärmad grå, 1 m
- Antal ledare
- 4
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 9.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68