- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, rak, 3-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, rak, 3-polig
- Kabel
- PVC gul, 10 m
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 13.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11