BCC0A0Y
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020
- Anslutning
- M12x1-hane, rak, 2-polig, B-kodad
- Gränssnitt
- Profibus
- Kabel
- PUR skärmad violett, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 2
- Ledararea
- 24 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...70 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC