BCC0AAZ
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M418-M418-3A-342-PX0825-006
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 8-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 8-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 8
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 2.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K