- Special characteristics
- Washdown
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PVC gul, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Ecolab