BCC0AW3
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100
- Anslutning
- A, DIN-0°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig
- Funktionsindikering
-
LED gul
LED grön - Funktionsindikering (stift 2)
- LED grön
- Funktionsindikering (stift 3)
- LED gul
- Kabel
- PUR svart, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Ledararea
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 24 VDC
- Märkström (40 °C)
- 6.0 A