BCC0C3J
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC A323-A313-30-365-PX03A5-020
- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, vinklad, 3-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, rak, 3-polig
- Kabel
- PUR svart, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 13.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68