BCC0CFL
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M425-0000-1A-001-PX0334-005
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 0.5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K