- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 12-polig, A-kodad
- Antal ledare
- 12
- Ledararea
- 0.14 mm²
- Kabellängd L
- 2.00 m
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.5 A
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
- WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-03
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03