BCC0E5H
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP4-050
- Anslutning 1
- M23x1-Hona, rak, 19-polig
- Anslutning 2
- M23x1-Hane, rak, 19-polig
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 19
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 150 VDC / 150 VAC
- Kapslingsklass
- IP67/IP67