BCC0E88
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M314-M324-30-304-VX44T2-003
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC02Y9
BCC M314-M324-30-304-VX8434-003
- Anslutning 1
- M8x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M8x1-Hane, vinklad, 4-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC gul, 0.3 m
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K/IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement