BCC0EFY
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC W415-0000-1A-003-SW0434-020
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- Silikon beständig mot svetsgnistor svart, 2 m
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...200 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...200 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP65