- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 3
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kabel
- Silikon beständig mot svetsgnistor svart, 0.6 m
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...200 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...200 °C
- Kapslingsklass
- IP67/IP67/IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06