BCC0F2F
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M415-M423-3A-300-VX43T2-015
Utgått
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, vinklad, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC gul, 1.5 m
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K