BCC0F36
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 8-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR skärmad svart, 50 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 8
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 2.0 A