BCC0FFL
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC W323-0000-10-001-TW0334-050
- Anslutning
- M8x1-hona, vinklad, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- FEP beständig mot svetsgnistor svart, 5 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -100...200 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP65