- Anslutning 1
- M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- FEP beständig mot svetsgnistor svart, 1.5 m
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -100...200 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP65/IP65