BCC0FRP
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 15 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...120 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K