BCC0FYA
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M323-M413-3E-300-PX0334-060
- Anslutning 1
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- Anslutning 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kabel
- PUR black, 6.00 m, Drag chain compatible
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
EAC