BCC0H3K
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC S418-0000-1A-069-VX8825-050
- Special characteristics
- Washdown
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 8-polig, A-kodad
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PVC grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 8
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 2.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Ecolab