BCC0H79
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC A213-0000-1C-123-EX43T2-050
- Anslutning
- 1/2"-hona, rak, 3-polig
- Kabel
- TPE gul, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC