BCC0HF0
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M214-M213-30-300-PX0314-006
- Anslutning 1
- M5x0,5-Hona, rak, 4-polig
- Anslutning 2
- M5x0,5-Hane, rak, 3-polig
- Kabel
- PUR svart, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -25...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP67