BCC0HH0
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC W415-W414-3A-650-TW0434-050
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön/nej
- Funktionsindikering
- ja/nej
- Funktionsindikering (stift 2)
- LED vit
- Funktionsindikering (stift 4)
- LED gul
- Kabel
- FEP beständig mot svetsgnistor svart, 5 m
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -100...200 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP65/IP65