BCC0HTR
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC A314-0000-10-003-PX04A5-200
- Anslutning
- 7/8"-hona, rak, 4-polig
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR svart, 20 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68