BCC0HW2
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M428-0000-1A-069-PX4825-100-C033
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 8-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR gul, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 8
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 2.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K