BCC0J1M

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC M414-M414-6D-338-ES24N9-100

Laddar...
Anslutning 1
M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
Gränssnitt
EtherNet/IP
Kabel
TPE skärmad röd, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
4
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-40...80 °C
Driftsspänning Ub
60 VDC
Märkström (40 °C)
1.5 A
Kapslingsklass
IP67/IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630